8LSC84.ee030ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 62,92
Nennleistung PN [W] 19767
Nennstrom IN [A] 38,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 89,7
Stillstandsstrom I0 [A] 55
Maximalmoment Mmax [Nm] 204
Maximalstrom Imax [A] 171
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,09
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 28,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 114
Masse ohne Bremse m [kg] 65,7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 16
Steckergröße 1,5/16
Materialnummer:
8LSC84.ee030ffgg-3
Beschreibung:
S3 3000 62,92 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo