8KSL84.ee011ff00-h

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 160
Nennleistung PN [W] 18431
Nennstrom IN [A] 35,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 175
Stillstandsstrom I0 [A] 39
Maximalmoment Mmax [Nm] 405
Maximalstrom Imax [A] 101
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,61
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 300
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,42
Statorinduktivität L2ph [mH] 14,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 35,667
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 23,8
Trägheitsmoment J [kgcm2] 580
Masse ohne Bremse m [kg] 125
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL84.ee011ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1100 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo