8GA55-110hh003klmm

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 3
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 80
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 128
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 360
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 2,3
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2200
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1700
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 11
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 69,4
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 2100
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 2400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3300
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 3300
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 75
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 13
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 3,914
Materialnummer:
8GA55-110hh003klmm
Beschreibung:
Winkel PG, i = 003, 1 stufig, IP 54:
Allgemein Version (Datum) Download
Anbauposition Winkelgetriebe PDF / 110 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GA55 Montageanleitung Motor PDF / 330 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo