8B0F0300H000.000-1

Allgemeines
Kühl- und Montageart Wandmontage
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
KC Ja
Netzanschluss
Zulässige Netzformen TT, TN
Netzeingangsspannung max. 3x 520 VAC
Frequenz 0 bis 60 Hz
Dauerstrom 30 Aeff
Spitzenstrom 45 Aeff (<1 min) ; 1x/h
Reduktion des Dauerstroms abhängig von der Umgebungstemperatur
ab 50 °C 0,308 A/K
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1,5 Aeff pro 1000 m
Verlustleistung 11,8 W
Netzfilter nach EN61800-3, Kategorie C3 Ja
Ausführung
L1, L2, L3 und L1´, L2´, L3´ Reihenklemmen
PE Gewindebolzen M5
Schirmanschluss
netzseitig Nein
geräteseitig Nein
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse max. 10 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 8 AWG
CSA 8 AWG
Elektrische Eigenschaften
Ableitkapazität 0,4 µF
Ableitstrom 33 mA
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 1000 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 in Vorbereitung
Überspannungskategorie nach IEC 60950 II
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 50 mm
Höhe 270 mm
Tiefe 85 mm
Gewicht 1,2 kg
Materialnummer:
8B0F0300H000.000-1
Beschreibung:
  • Weiter Netzeingangsspannungsbereich
  • Optimal abgestimmt für ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodule 8B0P
  • Einhaltung der Grenzwerte nach CISPR11, Gruppe 2, Klasse A
Netzfilter passiv, 30 A, 3x 520 VAC, 50/60 Hz, IP20
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 302 MB
Datenblatt 8B0F0300H000.000-1 PDF / 357 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 81 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 8B0F0300H000.000-1 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOSmulti KC-Zertifikate ZIP / 3 MB
EAC Conformity declaration ACOPOSmulti - filters PDF / 800 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 219 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo