6PFT50.070G-10B

Allgemeines
LEDs Frontseite: 1x RGB
Ethernet: Link, Activity
B&R ID-Code 0xF74D
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Betriebssystem PPT50-System
Prozessor
Typ ARM Cortex-A9 Dual-Core
Taktfrequenz 800 MHz
Flash 512 MByte
Pufferbatterie Ja
DRAM 1 GByte
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 7,0"
Farben 16 Mio.
Auflösung 1024 x 600
Blickwinkel
horizontal Richtung L /
Richtung R = 75°
vertikal Richtung U /
Richtung D = 75°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 400 cd/m2
Helligkeit (dimmbar) Ja (bis 0 %)
Half Brightness Time 40.000 h
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Oberfläche Glas
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Typ Power over Ethernet
Ausführung IEEE 802.3af (PoE)
max. Übertragungsrate 10/100 Mbit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Einsatzbedingungen
Schutzart nach UL50 Type 1, 4X indoor und Type 12
Schutzart IP67
(erfordert geeignetes Zubehör)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 55°C
Lagerung -30 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit 5 bis 85%
Vibration
Betrieb (gelegentlich) 5 bis 9 Hz: 7 mm
9 bis 150 Hz: 1 g
Schock
Betrieb ±50 g, 11 ms, 3 Impulse pro Achse
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Abmessungen
Breite 195,2 mm
Höhe 131,6 mm
Tiefe 16,5 mm
Gewicht 0,7 kg
Materialnummer:
6PFT50.070G-10B
Beschreibung:
Power Panel FT50, 7,0", Glasfront, 1x Ethernet PoE. CPU und Speicher: 800 MHz Dual Core (ARM Cortex A9), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 7,0", 1024 x 600 (WSVGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touchscreen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 IEEE 802.3af (PoE) Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Erforderliches Zubehör
Injektoren
6COPFT.0000-00 Power over Ethernet (PoE) Injektor zur Schaltschrankmontage Eingänge - 1x Netzwerkanschluss (RJ45) - 1x 24 VDC (Feldklemme) Ausgänge - 1x PoE (M22)
6COPOE.0000-00 Power over Ethernet (PoE) Injektor zur Hutschienenmontage Eingänge - 1x Netzwerkanschluss (RJ45) - 1x 24 VDC (Feldklemme) Ausgänge - 1x PoE (RJ45)
Optionales Zubehör
Flansch
6ACCFL01.0300-000 Flansch für Tragarmsysteme mit einem Rohrdurchmesser von 48mm - geeignet für FT50 Panels von 5.0" - 10.1"
6ACCMA10.0000-000 Flansch für die direkte Wandmontage - geeignet für FT50 Panels von 5.0" - 10.1"
Halterungen
6ACCMA11.0100-000 FT50 VESA Halterung
M22-Kabel
6CAPFT.0030-00 FT50 PoE Kabel - 3 m - M22/RJ45
6CAPFT.0030-01 FT50 PoE Kabel - 3 m - 90° M22/RJ45
6CAPFT.0030-02 FT50 PoE Kabel - 3 m (PoE) + 1 m (USB) - M22/RJ45, USB
6CAPFT.0050-00 FT50 PoE Kabel - 5 m - M22/RJ45
6CAPFT.0050-01 FT50 PoE Kabel - 5 m - 90° M22/RJ45
6CAPFT.0050-02 FT50 PoE Kabel - 5 m (PoE) + 1 m (USB) - M22/RJ45, USB
6CAPFT.0050-03 FT50 PoE Kabel - 5 m - M22/M22
Montagewerkzeug
5ACCRHMI.0016-000 FT50 Montagewerkzeug Kabel
5ACCRHMI.0017-000 HMI Montagekit FT50
SDL3/SDL4/PoE-Kabel
5CASD3.0010-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 1 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0030-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 3 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0050-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 5 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0070-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 7 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0100-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 10 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0150-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 15 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0200-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 20 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0300-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 30 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.0500-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 50 m - FT50 incl. Power over Ethernet
5CASD3.1000-00 SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 100 m - FT50 incl. Power over Ethernet
Sonstiges
6ACCMA11.0300-000 FT50 Tischständer
6ACCMA11.0400-000 FT50 Schwanenhals
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
5MMUSB.4096-02 USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.070G-10B) EXE / 6 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.7 LX Upgrade PFT50 EXE / 220 MB
V4.7 LX Upgrade PFT50 ZIP ZIP / 224 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten DXF/STP 6PFT50.070G-10B ZIP / 337 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo