Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach UL50 | Type 1, 4X indoor und Type 12 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 55 °C |
| Lagerung | -30 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Höhe | 50 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Material |
Edelstahl: AISI 304 Silikon: NJ-352H-40 |
| Gewicht | 600 g |
Materialnummer:
6ACCMA10.0000-000Beschreibung:
Flansch für die direkte Wandmontage - geeignet für FT50/FT51 Panels von 5.0" - 10.1"
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB | |
| Power Panel FT51 Anwenderhandbuch | PDF / 9 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Daten DXF/STP 6ACCMA10.0000-000 | ZIP / 81 KB |