5LS182.8

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x POWERLINK V2 Managing oder Controlled Node
Allgemeines
B&R ID-Code 0xEAFC
Systemvoraussetzungen
Automation Runtime ab 4.45 und 4.51
Statusanzeigen Status der POWERLINK-Station, Netzwerkaktivität, Link
Diagnose
Busfunktion Ja, per Status-LED und SW-Status
Stationsstatus Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme 1,7 W
Potenzialtrennung
PC - IFx Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Controller
SRAM 1 MByte
Schnittstellen
Feldbus POWERLINK V2 Managing oder Controlled Node
Typ Typ 4
Ausführung 2x RJ45 geschirmt (Hub)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik ANSI/IEEE 802.3
Halbduplex Ja
Vollduplex Nein
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Hub-Durchlaufzeit <1 µs
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20 im eingebauten Zustand
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 0 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 0 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 0 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Standard PCIe Half Size Modul, Plug & Play
Installation in
B&R Automation PC Ja
Materialnummer:
5LS182.8
Beschreibung:
  • POWERLINK V2 für Echtzeit-Ethernet-Kommunikation
  • Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
  • Ringredundanz konfigurierbar
  • Poll Response Chaining

Das Logic Scanner Modul 5LS182.8 ist ein PCI Express Modul. Es ist Plug & Play fähig und hat 1 MByte SRAM für remanente Daten (Prozessvariablen und Datenobjekte). Der verfügbare Speicher der remanenten Prozessvariablen ist abhängig von CPU, Runtime, ...

Die 5LS182.8 ist eine hochperformante POWERLINK Managing Node Lösung gemäß der EPSG-Spezifikation DS301. Mit dem integrierten Hub lässt sich eine einfache Baumstruktur oder wahlweise eine Ringredundanz ohne Zusatzaufwand problemlos realisieren.

Das Modul bietet mit Poll Response Chaining eine Lösung für höchste Ansprüche an Reaktionszeit und kürzeste Taktzeiten. Speziell bei zentralen Regelungsaufgaben zeigt Poll Response Chaining in Verbindung mit dem B&R Steuerungssystem eine ideale Leistung.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.4 HW Upgrade (5LS182.8) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 5LS182.8 PDF / 2 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D STEP Datei 5LS182.8 STP / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo