5ACCLI02.SDL0-000

Allgemeines
B&R ID-Code 0xEEE7
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 - 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
EAC Zulassung über Produktfamilie
Schnittstellen
SDL/DVI-D Schnittstelle
Ausführung DVI-D
Typ SDL/DVI
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 1 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 27 g
Materialnummer:
5ACCLI02.SDL0-000
Beschreibung:
Grafik Option - 1x SDL/DVI Transmitter - Für APC3100 / PPC3100
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.8 HW Upgrade (5ACCLI02.SDL0-000) EXE / 219 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 131 KB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5ACCLI02.SDL0-000 ZIP / 122 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo