5AC600.HS02-02

Allgemeines
geeignet für CPU Boards 5PC600.E855-01
5PC600.E855-03
5PC600.X855-01
5PC600.X855-03
geeignet für die Systemeinheiten 5PC600.SF03-00
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
EAC Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium, schwarz lackiert
Abmessungen
Breite 228,7 mm
Höhe 358 mm
Tiefe 28 mm
Gewicht ca. 3200 g
Materialnummer:
5AC600.HS02-02
Beschreibung:
APC620 full size Kühlkörper für CPU Boards mit Pentium M 1600 MHz, Pentium M 1800 MHz.
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo