Allgemeines
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
B&R ID-Code | 0xEBE6 |
24 VDC Versorgung
Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt | 2x 0,4 mm² |
Eigenschaften | Auf Feldklemme 0TB6102.2010-01 verdrahtet |
Außenmantel | |
Material | PVC |
Mechanische Eigenschaften
Länge | 320 mm |
Materialnummer:
ETAL100.3600-1Beschreibung:
Dieses ETA light beinhaltet eine vorverdrahtete Feldklemme 0TB6102.2010-01 zur einfachen Spannungsversorgung Ihrer C-/T-Series Geräte. Das Produkt kann direkt mit dem Weitbereichs-Desktopnetzteil 0TP650.07 aus dem ETA light System verbunden werden.
- ETAL100.3600-1- 24VDC Versorgung für Panels mit 2-poligem Stecker
- Vorverdrahtete Feldklemme für Panels der C-/T-Serie
- Direkte Verbindung mit ETA light Netzteil
Optionales Zubehör
Zubehör
0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Anwenderhandbuch ETAL100.3600-1 | PDF / 1 MB |