General information
Input voltage | 24 V c.c. -15% / +20% |
B&R ID code | 0xEBE6 |
24 VDC power supply
Connection | Connettore femmina a bassa tensione da 5.5 mm / 2.1 mm (0TP650.07) |
Cable construction
Wire cross section | 2x 0.4 mm² |
Properties | Cablato alla morsettiera 0TB6102.2010-01 |
Outer jacket | |
Material | PVC |
Mechanical properties
Length | 320 mm |
Numero materiale:
ETAL100.3600-1Descrizione:
This ETA light system includes a prewired 0TB6102.2010-01 terminal block for the easy power supply of your C-Series / T-Series devices. The product can be connected directly to wide-range desktop power supply unit 0TP650.07 from the ETA light system.
- ETAL100.3600-1- 24 VDC power supply for panels with 2-pin connectors
- Prewired terminal block for panels of the C-Series / T-Series
- Direct connection with ETA light system power supply unit
accessori opzionali
Accessori
0TP370.76 | Cavo di collegamento per una vasta gamma di unità di alimentazione desktop per l'uso in uffici e laboratori, connettore CEE 7/7 a norma IEC C13 applicazione tipica: alimentazione per sistemi di valutazione e formazione ETA Light |
0TP650.07 | Vasta gamma di unità di alimentazione desktop per l'uso in uffici e laboratori, parametri di uscita: 24 V c.c., 2.5 A, collegamento: connettore a bassa tensione da 5.5 mm / 2.1 mm (+ pin all'interno), applicazione tipica: alimentazione per sistemi ETA Light per valutazione e formazione |
Documentazione | Versione (data) | Download |
---|---|---|
User´s manual ETAL100.3600-1 | PDF / 1 MB |