Allgemeines
B&R ID-Code | 0xA7A9 |
Status-LED | Ja |
Potenzialtrennung | |
Netzeingang - Leistungsausgang | Ja |
Netzeingang - 24 VDC | Ja |
Leistungsausgang - 24 VDC | Nein |
X2X Link - Netzeingang | Ja |
X2X Link - Leistungsausgang | Ja |
X2X Link - 24 VDC | Ja |
Anschlussart | Maximal 25 m Leitungslänge zum Leistungsversorgungsmodul |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
EAC | Ja |
KC | Ja |
Netzeingang
Eingangsspannungsbereich | 3x 380 bis 480 VAC ±10% |
Eingangsstrom bei Volllast |
3x 2,2 A bei 400 VAC 3x 1,8 A bei 480 VAC |
Frequenzbereich der Netzspannung | 50 bis 60 Hz ±5% |
Phasenausfalldetektor | Ja |
Netzausfallüberbrückung | 10 ms (bei Volllast) |
Leistungsfaktor (cos φ) |
0,72 @ 400 V 1kW 0,69 @ 480 V 1kW |
Ableitstrom gegen PE | <3,5 mA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz durch Varistor |
Absicherung | |
intern | Jede Phase ist intern mit 5 A abgesichert |
extern | Externe Absicherung ggf. für Leitungsschutz erforderlich |
Leistungsausgang
Spannungsausgang 24 VDC
Spannungsbereich | 24 VDC ±10% |
Ausgangsstrom | max. 2 A Dauerstrom |
Ausgangsschutz | Kurzschluss-, überlast- und leerlauffest |
Parallelschaltung | Nein |
Chopper-Ausgang
Ansprechschwelle für Chopper-Aktivierung | 29 bis 95 VDC (einstellbar) |
Übertemperaturschutz (Chopper intern) | Ja |
Ausgangsstrom / Ausgangsleistung | |
Dauerstrom / Dauerleistung | 30 A |
Maximalstrom / Maximalleistung | 40 A |
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle | |
Ausführung | 10-polige Feldklemme |
Typ | X2X Link |
min. X2X Link Zykluszeit | 250 µs |
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Wirkungsgrad | >92% |
Verlustleistung | |
Nennlast | 90 W |
Leerlauf | 30 W |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
senkrecht | Ja |
Belüftung/Kühlung | Interner geregelter Lüfter |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -25 bis 85°C |
Transport | -25 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Material | Stabiles Metallgehäuse |
Abmessungen | |
Breite | 67,5 mm |
Höhe | 257 mm |
Tiefe | 219 mm |
Gewicht | 3,75 kg |
Materialnummer:
80PS080X3.10-01Beschreibung:
- Eingang: 3x 380 bis 480 VAC ±10%
- Ausgangsspannung über X2X Link einstellbar
- Statusinformationen über X2X Link rücklesbar
- Chopper-Ausgang für Anschluss eines externen Bremswiderstands
- Dreiphasen-Wide-Range-Eingang
- Geschlossenes Metallgehäuse
Erforderliches Zubehör
Feldklemmensätze
80XPS080X3.10-01A | Schraubklemmensatz für 80PS080X3.10-01: 1x 0TB3104-7021, 1x 0TB3104-7022, 1x 0TB3102-7010, 1x 0TB1110.8010, 1x 0TB103.3 |
Optionales Zubehör
Bremswiderstand
80XBR0025.010-11 | Bremswiderstand für Leistungsversorgungsmodul 80PS080X3.10-01 2,5 Ω 100 W |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (80PS080X3.10-01) | EXE / 3 MB | |
V3.0 HW Upgrade (80PS080X3.10-01) | EXE / 1 MB | |
V4.0 HW Upgrade (80PS080X3.10-01) | EXE / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmicro Anwenderhandbuch | PDF / 66 MB | |
Datenblatt 80PS080X3.10-01 | PDF / 10 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Stromversorgungen EPLAN P8 | EXE / 14 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 80PS080X3.10-01 | ZIP / 373 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmicro | PDF / 83 KB | |
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB |