Kundenvorteile
Anwendungsbeispiele - exOS in der Praxis
Lösungsportfolio für jeden Anwendungsfall
Integrierte Funktionen
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
Leistungsversorgungsmodule
Leistungsversorgungsmodule
Komponenten und Module
Materialnummer
Beschreibung
80PS080X3.10-01
Leistungsversorgungsmodul, Eingang 3x 380-480VAC ±10%, Leistungsausgang 24-80VDC 16,6A (max. 1000W), Spannungsausgang 24VDC 2A, X2X Link Schnittstelle, integrierter Bremschopper, Wandmontage. Feldklemmen gesondert bestellen!
Close