Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Motorstecker SpringTec 8-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 3 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤58,3 Ω/km |
Signalleiter | ≤26,7 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥100 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 9,8 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 8,5 A |
in einer Kabeltasse | 10,4 A |
Materialnummer:
8BCM0007.3034C-0Beschreibung:
- Hochflexibel
- itec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCM0007.3034C-0 | PDF / 224 KB |