Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Materialnummer Beschreibung
80CM01001.21-01 Motorkabel, Länge 1 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM02001.21-01 Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM03001.21-01 Motorkabel, Länge 3 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM05001.21-01 Motorkabel, Länge 5 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM10001.21-01 Motorkabel, Länge 10 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM15001.21-01 Motorkabel, Länge 15 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM20001.21-01 Motorkabel, Länge 20 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
80CM25001.21-01 Motorkabel, Länge 25 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
8BCM0001.1034C-0 Motorkabel, Länge 1 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0002.1034C-0 Motorkabel, Länge 2 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0002.3034C-0 Motorkabel, Länge 2 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
8BCM0003.1034C-0 Motorkabel, Länge 3 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0003.3034C-0 Motorkabel, Länge 3 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
8BCM0004.1034C-0 Motorkabel, Länge 4 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0005.1034C-0 Motorkabel, Länge 5 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0005.3034C-0 Motorkabel, Länge 5 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
8BCM0006.1034C-0 Motorkabel, Länge 6 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0007.1034C-0 Motorkabel, Länge 7 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0007.3034C-0 Motorkabel, Länge 7 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
8BCM0008.1034C-0 Motorkabel, Länge 8 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0009.1034C-0 Motorkabel, Länge 9 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0009.3034C-0 Motorkabel, Länge 9 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
8BCM0010.1034C-0 Motorkabel, Länge 10 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0010.3034C-0 Motorkabel, Länge 10 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
8BCM0011.1034C-0 Motorkabel, Länge 11 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0012.1034C-0 Motorkabel, Länge 12 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0013.1034C-0 Motorkabel, Länge 13 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0014.1034C-0 Motorkabel, Länge 14 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0015.1034C-0 Motorkabel, Länge 15 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0015.3034C-0 Motorkabel, Länge 15 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
8BCM0016.1034C-0 Motorkabel, Länge 16 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0017.1034C-0 Motorkabel, Länge 17 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0019.1034C-0 Motorkabel, Länge 19 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0020.1034C-0 Motorkabel, Länge 20 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0020.3034C-0 Motorkabel, Länge 20 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female
8BCM0021.1034C-0 Motorkabel, Länge 21 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0023.1034C-0 Motorkabel, Länge 23 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0025.1034C-0 Motorkabel, Länge 25 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
8BCM0025.3034C-0 Motorkabel, Länge 25 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo