Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß HD 22.10 Anhang A, DIN EN 60811-404
Zulassung E170315 cRUus AWM STYLE 21223 AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, braun, blau, gelb/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,34 mm²
Schirm paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R 4 G 0,75 + 2 x (2x0,34)C C E170315 cRUus AWM STYLE 21223 AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1 Fertigungsauftragsnummer
Steckverbindung
Typ Motorstecker SpringTec 8-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤26,7 Ω/km
Signalleiter ≤56 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 13 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 11,5 A
in einer Kabeltasse 13,5 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 19 m
Durchmesser 10,1 mm ± 0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >32 mm
bewegt >78 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≥5.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 1,69 kg
Materialnummer:
8BCM0019.1034C-0
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmicro, ACOPOS Servoverstärkern und B&R Servomotoren mit Y-Tec Steckern
  • SpringTec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen
Motorkabel, Länge 19 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BCM0019.1034C-0 PDF / 234 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 285 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo