Allgemeines
Kabelquerschnitte | 5x 0,75 mm² |
Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle |
Zulassung | UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V, FT2 LL46064 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 5 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | schwarz, braun, blau, grau, gelb/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,75 mm² |
Verseilung | Nein |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung > 85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Bedruckung | B&R 5x0,75 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 V FT2 LL46064 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 3 kV |
Ader - Schirm | 3 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤29 Ω/km |
Isolationswiderstand | >200 MΩ/km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 13 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 11,5 A |
in einer Kabeltasse | 13,5 A |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 70°C |
ruhend | -20 bis 90°C |
Materialnummer:
80CM03001.21-01Beschreibung:
Motorkabel, Länge 3 m, 5x 0,75 mm², 4-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt Motorkabel | PDF / 525 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 126 KB |