Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Motorstecker SpringTec 8-polige female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤26,7 Ω/km |
Signalleiter | ≤56 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 13 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 11,5 A |
in einer Kabeltasse | 13,5 A |
Materialnummer:
8BCM0023.1034C-0Beschreibung:
Motorkabel, Länge 23 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², Leistungsstecker Serie 915 8-polig female, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCM0023.1034C-0 | PDF / 233 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB |