Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 5000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,86
Nennleistung PN [W] 450
Nennstrom IN [A] 1,02
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1
Stillstandsstrom I0 [A] 1,29
Maximalmoment Mmax [Nm] 4,41
Maximalstrom Imax [A] 6,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,85
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 33,62
Statorwiderstand R2ph [Ω] 21,417
Statorinduktivität L2ph [mH] 37,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,751
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,33
Masse ohne Bremse m [kg] 4,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,5
Masse der Bremse [kg] 0,7
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,012
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Materialnummer:
8JSB31.ee050ff00-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 560 EI
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ PDF / 409 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo