Allgemeines
LEDs |
Frontseite: 1x RGB Ethernet: Link, Activity |
B&R ID-Code | 0xF74F |
Power-Taster | Nein |
Reset-Taster | Nein |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Display
Typ | TFT Farbe |
Diagonale | 15,6" |
Farben | 16 Mio. |
Auflösung | 1366 x 768 |
Blickwinkel | |
horizontal |
Richtung L / Richtung R = 80° |
vertikal |
Richtung U / Richtung D = 80° |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED |
Helligkeit | 400 cd/m2 |
Helligkeit (dimmbar) | Ja (bis 0 %) |
Half Brightness Time | 40.000 h |
Touch Screen | |
Typ | Multitouch |
Technologie | PCT (Projected Capacitive Touch) |
Oberfläche | Glas |
Screen Rotation | Ja |
Schnittstellen
Einsatzbedingungen
Schutzart nach UL50 | Type 1, 4X indoor und Type 12 |
Schutzart |
IP67 (erfordert geeignetes Zubehör) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 55°C |
Lagerung | -20 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | 5 bis 85% |
Vibration | |
Betrieb (gelegentlich) | ±50 g, 11 ms, 3 Impulse pro Achse |
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | schwarz |
Abmessungen | |
Breite | 398,6 mm |
Höhe | 248 mm |
Tiefe | 26,5 mm |
Gewicht | 4,0 kg |
Materialnummer:
6PFT50.156B-10BBeschreibung:
Power Panel FT50, 15,6", Glasfront, 1x Ethernet PoE. CPU und Speicher: 800 MHz Quad Core (ARM Cortex A9), 2 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 15,6", 1366 x 768 (HD) Auflösung, projiziert kapazitiver Touchscreen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 IEEE 802.3at (PoE+) Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Erforderliches Zubehör
Injektoren
6COPFT.0000-00 | Power over Ethernet (PoE) Injektor zur Schaltschrankmontage Eingänge - 1x Netzwerkanschluss (RJ45) - 1x 24 VDC (Feldklemme) Ausgänge - 1x PoE (M22) |
6COPOE.0000-00 | Power over Ethernet (PoE) Injektor zur Hutschienenmontage Eingänge - 1x Netzwerkanschluss (RJ45) - 1x 24 VDC (Feldklemme) Ausgänge - 1x PoE (RJ45) |
Optionales Zubehör
Flansch
6ACCFL01.0301-000 | Flansch für Tragarmsysteme mit einem Rohrdurchmesser von 48mm - geeignet für FT50 Panels von 15.6" - 21.5" bzw. für die Wandmontage bei allen FT50 Panels |
6ACCMA10.0001-000 | Flansch für die direkte Wandmontage - geeignet für FT50 Panels von 15.6" - 21.5" |
Halterungen
6ACCMA11.0100-000 | FT50 VESA Halterung |
M22-Kabel
6CAPFT.0030-00 | FT50 PoE Kabel - 3 m - M22/RJ45 |
6CAPFT.0030-01 | FT50 PoE Kabel - 3 m - 90° M22/RJ45 |
6CAPFT.0030-02 | FT50 PoE Kabel - 3 m (PoE) + 1 m (USB) - M22/RJ45, USB |
6CAPFT.0050-00 | FT50 PoE Kabel - 5 m - M22/RJ45 |
6CAPFT.0050-01 | FT50 PoE Kabel - 5 m - 90° M22/RJ45 |
6CAPFT.0050-02 | FT50 PoE Kabel - 5 m (PoE) + 1 m (USB) - M22/RJ45, USB |
6CAPFT.0050-03 | FT50 PoE Kabel - 5 m - M22/M22 |
Montagewerkzeug
5ACCRHMI.0016-000 | FT50 Montagewerkzeug Kabel |
5ACCRHMI.0017-000 | HMI Montagekit FT50 |
SDL3/SDL4/PoE-Kabel
5CASD3.0010-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 1 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.0030-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 3 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.0050-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 5 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.0070-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 7 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.0100-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 10 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.0150-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 15 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.0200-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 20 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.0300-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 30 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.0500-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 50 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
5CASD3.1000-00 | SDL3/SDL4/FT50 Kabel - 100 m - FT50 incl. Power over Ethernet |
Sonstiges
6ACCMA11.0300-000 | FT50 Tischständer |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
5MMUSB.4096-02 | USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (6PFT50.156B-10B) | EXE / 6 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
Linux-Images | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 LX Upgrade PFT50 | EXE / 220 MB | |
V4.7 LX Upgrade PFT50 ZIP | ZIP / 224 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 6PFT50.156B-10B | ZIP / 298 KB |