Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Kabelaufbau
Drahtquerschnitt AWG 24/26
Typ CAT5e
Leiter
Schirm FTP
Steckverbindung
Typ 2x RJ45 (male) und 1x USB (female)
Steckzyklen 1000 Zyklen bei 25 °C (RJ45)
Kontakte 8 (RJ45) und 4 (USB)
mechanischer Schutz 50µm Vergoldet (RJ45)
Elektrische Eigenschaften
Leiterwiderstand <125 Ω/km bei 20 °C
Einsatzbedingungen
Schutzart IP67 (Panel-Anschluss)
IP20 (PoE-Injektor)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 °C bis 70 °C
Lagerung -20 °C bis 70 °C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 3 m
1 m (USB-Kabel)
Biegeradius
einmalige Biegung 5x Kabeldurchmesser
bewegt 10x Kabeldurchmesser
Drehmoment für Befestigungsschraube 3,0 Nm
Materialnummer:
6CAPFT.0030-02
Beschreibung:
FT50 PoE Kabel - 3 m (PoE) + 1 m (USB) - M22/RJ45, USB
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten DXF/STP 6CAPFT.0030-02 ZIP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo