Beschreibung

In diesem Seminar werden die Einstellungs- und Optimierungsmöglichkeiten des Echtzeit-Ethernet Netzwerks POWERLINK im Automation Studio vermittelt. Außerdem werden Werkzeuge und Hilfestellungen zur Auslegung, Analyse und Diagnose eines POWERLINK Netzwerks vorgestellt. Durch praktische Beispiele wird das erlernte Wissen gefestigt.

  • Sie lernen die Grundlagen der POWERLINK Technologie kennen.
  • Sie lernen die POWERLINK Anwenderschnittstelle "CANopen" kennen.
  • Sie erlernen die Anwendung von Service und Diagnosemöglichkeiten.
  • Sie lernen die Funktionsweise und Darstellung von POWERLINK im Automation Studio kennen.
  • Sie erlernen die Anwendung der POWERLINK Bibliothek im Automation Studio.
  • Sie lernen die Bedeutung der Parameter für die Netzwerkauslegung kennen.
  • Sie lernen Optimierungsmöglichkeiten des POWERLINK Netzwerks im Automation Studio kennen.
  • Sie erlernen die Integration von Fremdgeräten mit einer Gerätebeschreibungsdatei (XDD).

Bereitgestellte Unterlagen

TM950 – POWERLINK Konfiguration und Diagnose

TM950 - POWERLINK Konfiguration und Diagnose

Lernziele und Inhalte

  • Sie lernen die Grundlagen der POWERLINK Technologie kennen.
  • Sie lernen die POWERLINK Anwenderschnittstelle "CANopen" kennen.
  • Sie erlernen die Anwendung von Service und Diagnosemöglichkeiten.
  • Sie lernen die Funktionsweise und Darstellung von POWERLINK im Automation Studio kennen.
  • Sie erlernen die Anwendung der POWERLINK Bibliothek im Automation Studio.
  • Sie lernen die Bedeutung der Parameter für die Netzwerkauslegung kennen.
  • Sie lernen Optimierungsmöglichkeiten des POWERLINK Netzwerks im Automation Studio kennen.
  • Sie erlernen die Integration von Fremdgeräten mit einer Gerätebeschreibungsdatei (XDD).

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung des Automation Studios
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bestellnummer

SEM950.1

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich

Veranstalter

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich

Telefon:
+437748/6586-0

Seminarkenndaten

Von: 29.04.2021
Beginn: 09:00


Bis: 29.04.2021
Ende: 17:00


Buchungsstatus:
Dauer: 7 Stunden

Sprache: Englisch