Description

Ce séminaire porte sur les possibilités qu'offre Automation Studio pour le paramétrage et l'optimisation du réseau Ethernet temps réel POWERLINK. Les outils disponibles pour la conception, l'analyse et le diagnostic du réseau sont également abordés.


  • Vous apprendrez les bases de la technologie POWERLINK.
  • Vous découvrirez l'interface applicative "CANopen" de POWERLINK.
  • Vous apprendrez comment utiliser les options de maintenance et de diagnostic.
  • Vous apprendrez comment POWERLINK fonctionne et est affiché dans Automation Studio.
  • Vous apprendrez à utiliser la bibliothèque POWERLINK d'Automation Studio.
  • Vous apprendrez la signification des paramètres pour la mise en place du réseau.
  • Vous apprendrez à connaître les possibilités d'optimisation du réseau POWERLINK dans Automation Studio.
  • Vous apprendrez à intégrer des dispositifs tierces via un fichier de description d'équipement (XDD).

Documents fournis

TM950 - POWERLINK Configuration and Diagnostics

TM950 - POWERLINK Configuration and Diagnostics

Objectives and content

  • You will learn the basics of POWERLINK technology.
  • You will find out about the "CANopen" application interface for POWERLINK.
  • You will learn how to use service and diagnostics options.
  • You will learn how POWERLINK functions and is displayed in Automation Studio.
  • You will learn how to use the POWERLINK library in Automation Studio.
  • You will learn the meaning of the parameters for setting up networks.
  • You will learn about the possibilities for optimizing the POWERLINK network in Automation Studio.
  • You will learn how to integrate 3rd-party devices using a device description file (XDD).

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

  • Présentation de la société B&R
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
Référence

SEM950.1

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche

Organisateur

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche

Téléphone:
+437748/6586-0

Informations supplémentaires

De: 29/04/2021
Du: 09:00


Au: 29/04/2021
Fin: 17:00


Statut réservation:
Durée: 7 Heures

Langue: Anglais