Allgemeines
LEDs | 1x Rund (grün), 1x Error (rot) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
X2X | |
Typ | X2X Slave |
Ausführung | 12-poliges Spiralkabel |
Interne Busversorgung | Ja |
Reichweite zwischen 2 Stationen | Muss als letzte Station verwendet werden! Keine Weiterführung möglich! |
Potenzialtrennung | Ja |
Tasten
Not-Aus | 2 Öffner |
Folientasten | 12x |
Ausstattung
Drucktaster | |
Anzahl | 2x |
Kontaktelement | 1x Schließer |
Frontring | Metallisiert |
Auswertung | X2X |
Wahlschalter | |
Anzahl | 4x |
Auswertung | X2X |
Begrenzung |
3x 15 Positionen 1x 7 Positionen |
Inkrementalgeber | |
Typ | ESO77-4-0100-05-D-RK |
Auswertung | X2X |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 24 VDC ±25% |
Einschaltstrom | max. 20 A für < 1 ms |
Leistungsaufnahme | 170 mA |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP54 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Transport | -20 bis 60°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Lagerung |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Transport |
T ≤ 40°C: 5 bis 90%, nicht kondensierend T > 40°C: < 75%, nicht kondensierend |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 3000 m |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Metall |
Front | |
Trägerrahmen | Aluminium, natur eloxiert |
Design | B&R Standard |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Dichtung | umlaufende Rundschnurdichtung |
Abmessungen | |
Breite | 280 mm |
Höhe | 140 mm |
Tiefe | 86,2 mm |
Gewicht | 430 g |
Materialnummer:
4XP0000.00-K38Beschreibung:
- X2X Handheld
- für CNC Applikationen
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4XP0000.00-K38) | EXE / 402 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K38) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (4XP0000.00-K38) | EXE / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4XP0000.00-K38 | PDF / 850 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Einschubstreifenvorlage | ZIP / 60 KB |