Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 500 |
Polpaarzahl | 15 |
Nennmoment Mn [Nm] | 318 |
Nennleistung PN [W] | 16650 |
Nennstrom IN [A] | 32,55 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 383 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 39,2 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 703 |
Maximalstrom Imax [A] | 104,3 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 700 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 9,77 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 590,62 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,317 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 6,62 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 20,9 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 95,2 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 3000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 93 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0440 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 044X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 10 |
Steckergröße | 1,5 |
Materialnummer:
8LTSC4.ee005ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |