Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung C: 1001111001 einreihig |
Anzahl der Pole | 10 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | C |
Rastermaß | 3,5 mm |
Abisolierlänge | 6 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 28 bis 14 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,2 bis 1,5 mm² |
eindrähtig | 0,2 bis 1,5 mm² |
feindrähtig | 0,2 bis 1,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,2 bis 1,5 mm² |
Anzugsmoment | 0,2 bis 0,25 Nm |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 320 V (IEC) / 300 V (UL) |
Nennstrom | 17 A (IEC) / 10 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 42 mm |
Höhe | 13 mm |
Tiefe | 18,5 mm |
Gewicht | 9,2 g |
Materialnummer:
8TB1110.20C-00Beschreibung:
Schraubklemme 10-polig, einreihig, Rastermaß: 3,5 mm, durchnummeriert, Codierung C: 1001111001