8BXC012.0000-00

Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Zinkdruckguss vernickelt
Abmessungen
Breite 35 mm
Höhe 35 mm
Tiefe 6,5 mm
Gewicht 22 g
Dichtung FKM
Materialnummer:
8BXC012.0000-00
Beschreibung:
Metallflansch zur Durchführung eines SpeedTec Steckers Größe 1 (Typ 723/923) durch eine Schaltschrankwand, Vorder- oder Hinterwandmontage möglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BXC012.0000-00 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo