8BXC012.0000-00

Mechanical properties
Housing
Material Nickel-plated zinc casting
Dimensions
Width 35 mm
Height 35 mm
Depth 6.5 mm
Weight 22 g
Gasket FKM
Numero materiale:
8BXC012.0000-00
Descrizione:
Metal flange for feeding a size 1 speedtec connector (type 723/923) through a control cabinet panel, front or rear panel installation possible
Documentazione Versione (data) Download
Datasheet 8BXC012.0000-00 PDF / 1 MB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo