Beschreibung

Weitere Funktionen wie Controllerquerkommunikation, das Erstellen und Anwenden von Anwenderbibliotheken sowie die Verwaltung von Parametern und Rezepten stellen wichtige Elemente des Prozessleitsystems APROL dar. Backup, Systeminstallation, Setup und Recovery ist ein zusätzliches Thema. Schließlich werden die APROL Solutions detaillierter betrachtet.

  • Erstellen, Bedienen und Erweitern von Parametersätzen und Rezepturen
  • Vollständiges Implementieren eines Controllers
  • Konfigurieren einer Controller – Controller Kommunikation
  • Konfiguration und Einsatz des Eventtreibers und der PDA Kopplung
  • Erstellen von kundenspezifischen Bibliotheksbausteinen
  • Exemplarische Verwendung der vorhandenen Blocktypen
  • Projektierung und Hinweise für die Realisierung kundenspezifischer Bausteine
  • Backup, Systeminstallation, Setup und Recovery
  • Erstellung von Templates für APROL Solutions (Konfigurator)
  • Erstellen von SFC (Sequential Function Chart) in APROL
  • Arbeiten mit dem SFC-Viewer zur Anlagenbedienung

Bereitgestellte Unterlagen

TM810 – APROL Setup, Konfiguration und Recovery

TM810 - APROL Backup Installation Recovery

Lernziele und Inhalte

  • Datensicherung
  • Systeminstallation
  • Installation von LINUX
  • Installation und Konfiguration von APROL
  • Konfiguration der Grafik unter LINUX
  • Konfiguration des Netzwerkes unter LINUX
  • Datenrücksicherung und Inbetriebnahme
  • Installation des Sprachpaketes
  • Update des Leitsystems
TM835 – APROL ST-SFC Projektierung

TM835 - APROL ST-SFC Projektierung

Lernziele und Inhalte

  • Allgemeine Informationen Strukturierter Text
  • Allgemeine Informationen Ablaufsprache
  • Strukturierter Text im Projekt-Engineering
  • Ablaufsprache im Projekt-Engineering
  • Strukturierter Text im Bibliotheks-Engineering
  • Ablaufsprache im Bibliotheks-Engineering
TM840 – APROL Parameterverwaltung und Rezepte

TM840 - APROL Parameterverwaltung und Rezepte

Lernziele und Inhalte

  • Parameter im Engineering
  • Parameter in der Runtime-Umgebung
  • Upload von Parametern
  • Export und Import von Parametersätzen
  • Dokumentation der Parametersätze und Rezepturen
  • Parameter-Handling aus der Logik
  • Erstellen von externe Parametersätzen
TM850 – APROL Controller Konfiguration und INA

TM850 - APROL Connectivity

Lernziele und Inhalte

  • Querkommunikation
  • Kopplung von fremdprogrammierten Controllern ( z.B. AutomationStudio programmierte Controller)
  • PDA-Kopplung
  • Event-Treiber
TM860 – APROL Bibliothekserstellung

TM860 - APROL Bibliothekserstellung

Lernziele und Inhalte

  • Bibliotheksengineering: Basics
  • Erstellen von Funktionen und Funktionsblöcken
  • Erstellen von Grafikbausteinen
  • Erstellen von Hypermakros
  • UCB Block Engineering
  • Einbinden einer AS-Bibliothek in APROL
TM865 – APROL Handbuch zur Bibliothekserstellung

Richtlinien dienen als Grundlage für ein einheitliche, wieder verwendbare und gut lesbare Bibliothek.

Lernziele und Inhalte

  • Namenskonventionen für Bibliotheken
  • Hinweise zum APROL Bibliotheksengineering
  • Alarmsystem
  • Trendsystem
  • Bibliothek Test - Projekt

Bezeichnung

Bestellnummer

TM865 – APROL Handbuch zur Bibliothekserstellung

TM865TRE.30-GER

TM865TRE.30-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM841.5 APROL Process Control Training Basic 1
  • Systemstruktur des Prozessleitsystems APROL
  • APROL Systeme (Operator, Runtime, Engineering) und Controller
  • Gliederung und Inhalt der APROL- Standardbibliotheken
  • Benutzerverwaltung zur Organisation des Projektengineerings
  • Verwendung der Operatorverwaltung für die Operatorstationen
  • Erstellung eines Projektes (Hardware, Applikationssoftware, Visualisierung)
  • Umfang des APROL Webportals (Systemdiagnose, Reporting,...)
  • Validierungsunterstützende Funktionalitäten (Versionsmanagement, Audit Trail, Change Control,...)
  • Konfiguration der APROL Systeme und Verwendung der Standardbibliotheken insbesondere PAL (Process Automation Library)
  • Einführung in das Thema APROL Solutions (Konfigurator)
Bestellnummer

SEM842.5

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Milano
Via Sirtori
20017 Passirana di Rho
Italien

Veranstalter

Automation Academy Italia
Via Sirtori
20017 Passirana di Rho
Italien

Telefon:
+ 39 / 029320581

Seminarkenndaten

Von: 15.04.2019
Beginn: 09:30


Bis: 19.04.2019
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 5 Tage

Sprache: Italienisch