Allgemeines
Betriebsanzeige Grüne LED (DC OK), Schwellenwert Uout > 21 V
Verlustleistung
Leerlauf <2,14 W (120 VAC)
<1,75 W (230 VAC)
Nennlast <8,54 W (120 VAC)
<6,51 W (230 VAC)
Wirkungsgrad typ. 93% (120 VAC)
typ. 94% (230 VAC)
Isolationsspannungen
Eingang - Ausgang 3 kV AC (Typprüfung)
3,1 kV DC (Stückprüfung)
Eingang - Erde 1,5 kV AC (Typprüfung)
3,1 kV DC (Stückprüfung)
Eingang - Signal 3 kV AC (Typprüfung)
3,1 kV DC (Stückprüfung)
Aktiver DC OK Schaltausgang Siehe Abschnitt "Potentialfreier Schaltkontakt"
Anschlussart Push-In Anschluss
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E534663
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: D (-25 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: A
Eingang
Eingangsnennspannung 100 bis 240 VAC
Eingangsspannung 100 bis 240 VAC -15% bis +10%
100 bis 240 VDC ±10%
115 bis 240 VAC ±10% (UL)
160 bis 240 VDC ±10% (UL)
Netzwerktyp Sternnetzwerk (TN, TT, IT(PE))
Frequenz 50 bis 60 Hz ±10%
Einschaltstrom <33 A
Stromaufnahme 1,3 A / 0,59 A (100 VAC / 240 VAC)
1,1 A / 0,6 A (120 VAC / 230 VAC )
1,29 A / 0,53 A(100 VDC / 240 VDC)
I2t <0,55 A2s
Netzausfallüberbrückung typ. 28 ms (120 VAC)
typ. 28 ms (230 VAC)
Ableitstrom gegen PE <3,5 mA
Schutzbeschaltung Transientenschutz Varistor
Interne Sicherung 6,3 A
Erforderliche Vorsicherung für Geräte- und Leitungsschutz siehe Abschnitt "Eingangsschutz"
Ausgang
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsleistung 120 W / max. 180 W (5 s)
Ausgangsspannung 24 bis 28 VDC
Ausgangsstrom 5 A / max. 7,5 A (5 s)
Einstellbereich der Ausgangsspannung 24 bis 28 VDC
Regelabweichung <0,1% (Änderung der Eingangsspannung ±10%)
<3% (Lastwechsel, dynamisch)
<1% (Lastwechsel, statisch)
Anstiegszeit ≤1 s (UOUT (10 bis 90%))
Restwelligkeit typ. 50 mVSS
Parallelschaltbar Ja, für erhöhten Wirkungsgrad und Redundanz
Serienschaltbar Ja, für erhöhte Ausgangsspannung (SELV-Grenze beachten)
Überspannungsschutz ≤35 VDC (am Ausgang (OVP))
Schutzfunktionen Kurzschlussschutz
Rückspeisefestigkeit ≤35 VDC
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Wirkungsgrad typ. 93% (120 VAC)
typ. 94% (230 VAC)
MTBF 230 VAC / >3.300.000 h (25°C)
230 VAC / >1.900.000 h (40°C)
230 VAC / >880.000 h (60°C)
Verlustleistung
Nennlast <8,54 W (120 VAC)
<6,51 W (230 VAC)
Leerlauf <2,14 W (120 VAC)
<1,75 W (230 VAC)
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
maximal 5000 m
Brennbarkeitsklasse V0
Belüftung/Kühlung Natürliche Konvektion, kein Lüfter erforderlich
Schutzart nach EN 60529 IP20
Schutzklasse I
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 70°C
Derating siehe Abschnitt "Derating"
Anlauftemperatur -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 95%, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 50 Hz, Amplitude ±0,2 mm
50 bis 150 Hz, 2,3 g, 90 min, nach IEC 60068-2-6
Schock
Betrieb 18 ms, 30 g, je Raumrichtung, nach IEC 60068-2-27
Verschmutzungsgrad 2
Klimaklasse 3K3, nach EN 60721
Überspannungskategorie III (≤2000 m) / II (≤5000 m), nach EN 61010-1
III (≤2000 m) / II (≤5000 m), nach EN 61010-2-201
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminiumblech, Kunststoffhaube PA
Lackierung nicht Schutzlackiert
Montage Einfache Montage auf Hutschiene (Tragschiene NS 35, EN 60715)
Abmessungen
Breite 35 mm
Höhe 135 mm
Tiefe 120 mm
Gewicht 450 g
Materialnummer:
0PS1050.3
Beschreibung:
  • Minimaler Platzbedarf im Schaltschrank durch schmale Bauform
  • Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost mit starker Ausgangskennlinie zum Starten schwerer Lasten
  • Optische und präventive Funktionsüberwachung mit dreifarbiger LED und potentialfreiem Schaltkontakt
  • Einfaches Handling durch Push-in-Anschlusstechnik, Beschriftungsfelder, Abisolierkennzeichnung und manipulationssichere Einstellung
  • Parallelschaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanz
  • Temperaturweitbereich: -25 °C bis +70 °C
  • Weltweiter Einsatz dank AC- und DC-Weitbereichseingang
  • Internationales Zulassungspaket
24 VDC Netzteil, 1-phasig, 5 A, Eingang 100 bis 240 VAC, Wide Range, Schmale Bauweise, Hutschienenmontage
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0PS1050.3 PDF / 2 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Stromversorgungen EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 13 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 0PS1050.3 ZIP / 1 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
DNV Type Approval Certificate - Power Supplies PDF / 174 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo