Allgemeines
Eingang
Ausgang
Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material |
Aluminiumdruckguss, Kunststoffhauben PA Edelstahlbleche (Lüftungsgitter) |
Lackierung | nicht Schutzlackiert |
Montage | Einfache Montage auf Hutschiene (Tragschiene NS 35, EN 60715) |
Abmessungen | |
Breite | 90 mm |
Höhe | 135 mm |
Tiefe | 167 mm |
Gewicht | 1960 g |
Materialnummer:
0PS3400.3Beschreibung:
- Minimaler Platzbedarf im Schaltschrank durch schmale Bauform
- Robust und zuverlässig dank dynamischem Boost mit starker Ausgangskennlinie zum Starten schwerer Lasten
- Optische und präventive Funktionsüberwachung mit dreifarbiger LED und potentialfreiem Schaltkontakt
- Einfaches Handling durch Push-in-Anschlusstechnik, Beschriftungsfelder, Abisolierkennzeichnung und manipulationssichere Einstellung
- Parallelschaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanz
- Temperaturweitbereich: -25 °C bis +70 °C
- Weltweiter Einsatz dank AC- und DC-Weitbereichseingang
- Internationales Zulassungspaket
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 0PS3400.3 | PDF / 3 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Stromversorgungen EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 13 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 0PS3400.3 | ZIP / 1 MB |