Kurzbeschreibung
Zubehör | POWERLINK Hybridkabel, M12 Y-kodiert |
Allgemeines
Kabelquerschnitte | ((4x 0,15 mm²) + (4x 0,6 mm²)) |
Beständigkeit |
Flammwidrigkeit nach UL 1581, Abschnitt 1061 Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1 und VDE 0282 Teil 10
|
Zulassung |
CE
|
Kabelaufbau
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | weiß, blau, rot, schwarz |
Ausführung | CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche |
Querschnitt | 0,6 mm² |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | weiß/orange, orange, weiß/grün, grün |
Ausführung | CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche |
Querschnitt | 0,15 mm² |
Gesamtverseilung | Ja |
Gesamtschirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Außenmantel | |
Material | PUR (Halogenfrei, Adhäsionsarm) |
Farbe | Schwarz RAL 9005 |
Bedruckung | B&R Materialnummer, Fertigungswoche, Produktionsland, UL E-File Nummer |
Steckverbindung
Typ | 2x M12 SPEEDCON, Y-kodiert, male |
Steckzyklen | mind. 100 |
Kontakte | 8 (4 Versorgungs- und 4 Signalkontakte) |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | max. 50 VDC (Spitzenwert) |
Nennstrom |
4 A Versorgungsleiter 0,5 A Signalleiter
|
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Ader - Schirm | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC11801 |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Leiterwiderstand | |
Versorgungsleiter | max. 34,6 Ω/km |
Signalleiter | max. 280 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ/km |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | |
Kabel | IP67 |
M12 Stecker | IP67 (gesteckt und verschraubt) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
feste Verlegung |
-25 bis 90 °C (M12-Steckverbinder) -40 bis 90 °C (Kabel)
|
flexible Verlegung |
-25 bis 90 °C (M12-Steckverbinder) -30 bis 70 °C (Kabel)
|
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 20,0 m |
Durchmesser | 7,6 ±0,2 mm |
Biegeradius | |
nach Installation | mind. 10 Außendurchmesser |
während Installation | mind. 5 Außendurchmesser |
schleppkettentauglich | Ja |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | 3 m/s² |
Biegewechsel | 2.000.000 |
Geschwindigkeit | 3 m/s |
Gewicht | ca. 1823 g |
Materialnummer:
VCA0Y0200Beschreibung:
- POWERLINK Hybridkabel - 20,0m - Nicht empfohlen für neue Projekte