Short description
Accessories | Cable híbrido POWERLINK, M12, codificado en Y |
General information
Cable cross section | ((4x 0.15 mm²) + (4x 0.6 mm²)) |
Durability |
Ignífugo según UL 1581, sección 1061 Resistente al aceite según IEC 60811-2-1 y VDE 0282 parte 10
|
Certification |
CE
|
Cable construction
Supply lines | |
Quantity | 4 |
Wire insulation | PP |
Wire colors | Blanco, azul, rojo, negro |
Variant | Contacto CuZn con la superficie de contacto Ni/Au |
Cross section | 0.6 mm² |
Signal line | |
Quantity | 4 |
Wire insulation | PP |
Wire colors | Blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde |
Variant | Contacto CuZn con la superficie de contacto Ni/Au |
Cross section | 0,15 mm² |
Cable stranding | Sí |
Cable shield | Trenzado de alambre de cobre estañado |
Outer jacket | |
Material | PUR (libre de halógenos, poco adhesivo) |
Color | Negro RAL 9005 |
Labeling | Número de material de B&R, semana de producción, país de producción, número de archivo electrónico de UL |
Connector
Type | 2x M12 SPEEDCON, codificado en Y, macho |
Mating cycles | Al menos el 100 |
Contacts | 8 (4 fuentes de alimentación y 4 conexiones de señal) |
Electrical properties
Nominal voltage | Max. 50 VDC (valor máximo) |
Nominal current |
Cable de alimentación de 4 A 0,5 A línea de señal
|
Test voltage | |
Wire - Wire | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Wire - Shield | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Transfer properties | Categoría 5 / Clase D hasta 100 MHz según ISO/IEC 11801 |
Transfer rate | 100 Mbit/s |
Conductor resistance | |
Supply lines | Máx. 34.6 Ω/km |
Signal line | Máx. 280 Ω/km |
Insulation resistance | ≥5 GΩ/km |
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529 | |
Cables | IP 67 |
Male M12 connector | IP67 (conectado y atornillado) |
Mechanical properties
Dimensions | |
Length | 20,0 m |
Diameter | 7.6 ±0.2 mm |
Can be used in cable drag chains | |
Drag chain data | |
Acceleration | 3 m/s² |
Flex cycles | 2.000.000 |
Velocity | 3 m/s |
Weight | Aprox. 1823 g |
Número de material:
VCA0Y0200Descripción:
- Cable híbrido POWERLINK - 20.0 m