OAT110130Z10-2

Materialnummer:
OAT110130Z10-2
Beschreibung:

Moderne Geräte verlangen von ihrer Feldbusanschaltung maximale Leistung auf kleinster Fläche. Um den individuellen Anforderungen gerecht werden zu können, ist höchste Flexibilität bei geringsten Stückkosten gefordert. Nur eine offene Technologie wie POWERLINK kann dabei die beste Lösung bieten und gleichzeitig Investitionssicherheit für den Kunden garantieren.

Mit dem POWERLINK Slave für FPGAs der Altera® Cyclone® Serie bietet B&R die Möglichkeit, sehr einfach eine POWERLINK Industrial Ethernet Anschaltung in neue oder bestehende Produkte einzubauen und dabei sämtliche Vorteile der kostengünstigen FPGA-Technologie bei Integration, Flexibilität und Skalierbarkeit nutzen zu können.

Der POWERLINK Stack läuft auf einem Nios® II Prozessor auf dem FPGA und kommuniziert via Dual-Port RAM (DPRAM) mit dem Host-Controller. Die Verbindung wird über eine parallele 8/16/32-bit Schnittstelle hergestellt. Bei Verwendung einer Dual-Nios II Prozessorkonfiguration ist es sogar möglich, POWERLINK Slave und Hostapplikation in einem einzigen Chip zu implementieren.

Alternativ dazu können einfache Geräte auch direkt über 32 I/O Leitungen an den POWERLINK Slave angebunden werden. Ein Host-Controller wird in diesem Fall nicht benötigt.

Das POWERLINK Slave Development and Testing Kit für Altera FPGAs beinhaltet:

  • IP Core und Software (inkl. Industrial Ethernet MAC und Hub, POWERLINK Slave Software für den Altera Nios II Prozessor, API für den Host-Controller)
  • FPGA Evaluation Board für Testimplementierungen
  • POWERLINK Testsystem (X20 SPS, X20 I/Os, Automation Studio)
  • Training, Support und Dokumentation

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo