Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
EAC | Zulassung über Produktfamilie |
Schnittstellen
USB | |
Anzahl | 1 |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | 500 mA |
Ausstattung
Drucktaster | |
Anzahl | 2; grün, rot |
Typ | RAFIX 22 FS+, 1.30.270.021/2500 (grün), 1.30.270.021/2300 (rot) |
Kontaktelement | tastend |
Wahlschalter | |
Anzahl | 1 |
Typ | RAFIX 22 FS+, 1.30.272.102/2200 |
Kontaktelement | rastend |
Schlüsselschalter | |
Anzahl | 1 |
Typ | RAFIX 22 FS, 1.30.255.222/0000 |
Kontaktelement | rastend |
Not-Halt | |
Anzahl | 1 |
Typ | RAFIX 22 FS+, Plus 1, 1.30.273.512/0300 |
Kontaktelement | rastend |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
Material | Stahlblech |
Gewicht | 700 g |
Materialnummer:
5ACCKP01.215I-000Beschreibung:
AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit - 1x Not-Halt - 2x Drucktaster (rot und grün) - 1x Wahlschalter - 1x Schlüsselschalter - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.215I-000 Panel
Weiterführende Informationen:
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5ACCKP01.215I-000) | EXE / 206 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 22 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5ACCKP01.215I-000 | ZIP / 2 MB |