Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 306
Nennleistung PN [W] 16022
Nennstrom IN [A] 30,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 340
Stillstandsstrom I0 [A] 33,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 680
Maximalstrom Imax [A] 108,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 10,05
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 607,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,725
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 110
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1519
Masse ohne Bremse m [kg] 86
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTS96.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße 9; Baulänge 6; Nenndrehzahl 500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo