Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 100
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 564
Nennleistung PN [W] 5906
Nennstrom IN [A] 11,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 600
Stillstandsstrom I0 [A] 12,3
Maximalmoment Mmax [Nm] 2108
Maximalstrom Imax [A] 62,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 48,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2953,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,29
Statorinduktivität L2ph [mH] 52,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 204
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8500
Masse ohne Bremse m [kg] 187
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTQC8.ee001ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 8; Nenndrehzahl 100 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo