Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 290
Nennleistung PN [W] 30369
Nennstrom IN [A] 62
Stillstandsmoment M0 [Nm] 305
Stillstandsstrom I0 [A] 64
Maximalmoment Mmax [Nm] 555
Maximalstrom Imax [A] 130
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,96
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 321
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,36
Statorinduktivität L2ph [mH] 13,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 38,722
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 14
Trägheitsmoment J [kgcm2] 710
Masse ohne Bremse m [kg] 130
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ85.ee010ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo