Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 19 |
Nennleistung PN [W] | 4974 |
Nennstrom IN [A] | 10,25 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 25 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 13,6 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 93,2 |
Maximalstrom Imax [A] | 68,2 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,85 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 119 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,73 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 6,1 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 8,4 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 35 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 40 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 15,4 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 25 |
Masse der Bremse [kg] | 2 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,605 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 017X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA65.ee025ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2500 U/min;
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8JSA65.EB025D000-0) | EXE / 299 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |