Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Leistungsstecker Serie 915 9-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 9 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Kupplung 9-polig male Steckzyklen: <500 Kontakte: 9 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL) |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 4 kV |
Ader - Schirm | 4 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤26,7 Ω/km |
Signalleiter | ≤56 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 13 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 11,5 A |
in einer Kabeltasse | 13,5 A |
Materialnummer:
8BCM0010.10360-0Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Motorkabel 8BCMxxxx.1034C-0
- itec - innovatives Stecksystem für schnelle und sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCM0010.10360-0 | PDF / 376 KB |