Klemmen
8TB3308.222A-004
Technische Daten
Basisinformationen
Downloads
SERIAL
Allgemeines
Kurzbeschreibung
40 Stück Push-in-Klemme 8TB3308.222A-00
Zulassungen
CE
Ja
EAC
Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
57 mm
Tiefe
135 mm
Gewicht
1,03 kg
Materialnummer:
8TB3308.222A-004
Beschreibung:
Push-in-Klemme 4+4-polig, einreihig / zweireihig, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: U V W PE B+ T+ B- T- Codierung A: 0000, 40 Stück
Zertifikate
Version (Datum)
Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS
2024-02 (08.02.2024)
PDF
/
609 KB
Zum Download einloggen
UK Declaration Servos ACOPOS
2022-09 (08.09.2022)
PDF
/
109 KB
Zum Download einloggen
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004
2022-09 (09.09.2022)
PDF
/
110 KB
Zum Download einloggen