Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Stecker TYCO 15-polig female |
Steckzyklen | max. 20 |
Kontakte | 15 |
zusätzliche Anschlussstecker | POWERLINK Stecker RJ45 |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung |
Leistungsleiter: ≤ 1000 V Signalleiter: ≤ 1000 V Datenleiter: ≤ 100 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 2 kV 0,34 mm²: 2 kV |
Ader - Schirm |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 1 kV 0,34 mm²: 1 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤8 Ω/km |
Signalleiter | ≤26 Ω/km |
Datenleiter | ≤56 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 23,7 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 27,3 A |
in einer Kabeltasse | 29,1 A |
Materialnummer:
8CCH0010.11150-1Beschreibung:
Hybridkabel für Verbindung von 8EI mit 8CVI oder 8DI, Länge 10 m, 2x 2x 0,34 mm² + 4x 0,75 mm² + 5x 2,5 mm², 1x Stecker TYCO 15-polig female, 1x RJ45 Stecker, Schirmbefestigung integriert, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CCH0010.11150-1 | PDF / 373 KB |