8LTJC4.ee003ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 344
Nennleistung PN [W] 10807
Nennstrom IN [A] 21,13
Stillstandsmoment M0 [Nm] 383
Stillstandsstrom I0 [A] 23,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 703
Maximalstrom Imax [A] 62,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,28
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 984,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,66
Statorinduktivität L2ph [mH] 17,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 95,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3000
Masse ohne Bremse m [kg] 94
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTJC4.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 4; Nenndrehzahl 300 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo