8KSM86.ee025ff00-h

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 190
Nennleistung PN [W] 49742
Nennstrom IN [A] 91
Stillstandsmoment M0 [Nm] 260
Stillstandsstrom I0 [A] 125
Maximalmoment Mmax [Nm] 605
Maximalstrom Imax [A] 325
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,15
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 140
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,052
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,09
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 35,667
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 26,2
Trägheitsmoment J [kgcm2] 840
Masse ohne Bremse m [kg] 165
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSM86.ee025ff00-h
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, Fussmontage, A und B seitig; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo