8GF40-110hh012klmm

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 12
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 260
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 416
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 520
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,85
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3100
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2250
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 9
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 68
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 2100
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 2400
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3300
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 3300
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 65
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 54
Gewicht m [kg] 9
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 2,75
Materialnummer:
8GF40-110hh012klmm
Beschreibung:
Flansch PG, i = 012, 2 stufig, IP 54;
Allgemein Version (Datum) Download
8GF40 Montageanleitung Motor PDF / 424 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo