8BAC0122.000-1

Allgemeines
Modultyp ACOPOSmulti Einsteckmodul
B&R ID-Code 0x20B6
Steckplatz Steckplätze 1 und 2
max. Leistungsaufnahme 1 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Geberanschluss
Anschluss, modulseitig DSUB Stecker 9-polig
Anzeigen UP/DN-LEDs
Potenzialtrennung
Geber - ACOPOSmulti Nein
Geberüberwachung Ja
max. Geberkabellänge 100 m
Geberversorgung
Ausgangsspannung typ. 3 Veff
Ausgangsstrom max. 50 mAeff
Frequenz 10 kHz
Schutzmaßnahmen
überlastfest Ja
kurzschlussfest Ja
Position
Auflösung @ ü = 0,5 Polpaarzahl * 22600
Analoge Eingänge
Digitale Wandlerauflösung 14 Bit
Eingangsimpedanz 10,4 kΩ - j 11,1 kΩ
Eingangsspannung Übersetzung des Resolvers: 0,5 ±10%
Gleichtaktspannung max. ±20 V
Signalübertragung Differenzsignale
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Materialnummer:
8BAC0122.000-1
Beschreibung:
  • Resolver Interface für Einbau in ACOPOSmulti Module
  • Geberüberwachung
  • Hohe Auflösung
ACOPOSmulti Einsteckmodul, Resolver Interface 10 kHz
Optionales Zubehör
Resolverkabel
8BCR0005.1111A-0 ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 5 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCR0007.1111A-0 ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 7 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCR0010.1111A-0 ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 10 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCR0015.1111A-0 ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 15 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCR0020.1111A-0 ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 20 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich
8BCR0025.1111A-0 ACOPOSmulti Resolverkabel, Länge 25 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Resolverstecker SpeedTec 12-polig female, Servostecker DSUB 9-polig male, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo