6PMT50.0502-19B

Allgemeines
B&R ID-Code 0xF9B7
Status-LED 1x rot/grün; konfigurierbar, dimmbar
2x rot/grün/blau; konfigurierbar; dimmbar
Summer Ja
Helligkeitssensor Ja
Zulassungen
UN ECE-R10 Ja
CE Ja
UKCA Ja
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
Controller
Betriebssystem PPT50-System
Prozessor
Typ ARM Cortex-A9 Dual-Core
Taktfrequenz 800 MHz
Flash 512 MByte
DRAM 1 GByte
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 5,0"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WVGA, 800 x 480 Bildpunkte
Kontrast typ. 600:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = 70°
vertikal Richtung U = 50° / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 400 cd/m2
Helligkeit (dimmbar) Ja
Half Brightness Time 30.000 h
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Oberfläche Glas, chemisch gehärtet (6H)
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ Ethernet
Ausführung M12 D-Codiert
Übertragungsrate 10/100 MBit
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung auf Sammelanschluss
Strombelastbarkeit max. 0,5 A
Digitale Eingänge
Anzahl 8
Nennspannung 12 / 24 VDC
Eingangsspannung 9 bis 32 VDC
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsfilter
Hardware ca. 20 ms
Software Nein
Eingangsstrom
typ. 1,3 mA (bei 12 VDC)
typ. 2,5 mA (bei 24 VDC)
Eingangswiderstand typ. 9 kΩ
Schaltschwellen typ. 50 % der Versorgungsspannung
Digitale Ausgänge
Anzahl 4
Ausführung Source (FET plus-schaltend)
Nennspannung 12 /24 VDC
Ausgangsnennstrom max. 0,5 A zulässiger Dauerstrom
Ausgangsschutz
Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss,
integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten
Diagnosestatus Status-Anzeige mittels Readback-Messung
RDS(on) max. 100 mΩ
Restspannung <0,1 V bei Nennstrom 0,5 A
Zusatzfunktionen
Überlast-, Kurzschlussabschaltung: Ja (pro Kanal); muss vom Anwender quittiert werden

HW-Filter Readback-Messung: ca. 20 ms
SW-Filter Readback-Messung: Nein
kurzzeitige Überströme beim Einschaltvorgang werden toleriert
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 12 /24 VDC
Leistungsaufnahme max. 8 W
Sicherung Nein
Verpolungsschutz Ja
kurzschlussfest Ja
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Schutzart nach EN 60529 IP66
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis +70°C Gehäuseoberfläche
Lagerung -20 bis 80 °C
Transport -20 bis 80 °C
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Abmessungen
Breite 157 mm
Höhe 113 mm
Tiefe 45,4 mm
Gewicht 658 g
Materialnummer:
6PMT50.0502-19B
Beschreibung:
Power Panel T50 mobile, 5.0", Glasfront, 1x Ethernet. CPU und Speicher: 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 5.0", 800 x 480 (WVGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100 MBit/s, 1x USB 2.0 auf Sammelanschluss. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Optionales Zubehör
Halterungen
6PM.AC.PAN-050 T50 mobile 5 Zoll, Panel Montage Set
6PM.AC.RAM-001 RAM Montage Set 1 Zoll B-Kugel, Diamond Platte für Panel, inkl. Schrauben, kurzer Verbindungsarm, Runde Basisplatte, geeignet für T50 mobile 5", 7"
Kabelbaum
6PMCAT50.02-00 T50 mobile, Kabelbaum Starterset für T50 mobile, 2 m Länge, für Superseal-Anschluss
Montagewerkzeug
X67ACTQMX X67 Drehmomentschlüsselset, für X67 Stecker M8 und M12, für Stecker mit Sechskant
POWERLINK/Ethernet
X67AC2E01 X67 Stecker M12, 4-polig, D-codiert, geschirmt, Schneidklemmanschluss
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X67CA0E41.0010 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 1 m
X67CA0E41.0020 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 2 m
X67CA0E41.0030 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 3 m
X67CA0E41.0050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 5 m
X67CA0E41.0150 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 15 m
X67CA0E41.0500 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, 50 m
X67CA0E61.0010 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 1 m
X67CA0E61.0020 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 2 m
X67CA0E61.0050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 5 m
X67CA0E61.0100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 10 m
X67CA0E61.0150 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 15 m
X67CA0E61.0200 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, M12 auf M12, 20 m
X67CA3E41.0150 POWERLINK/Ethernet-PLK-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, schleppkettentauglich, 15 m
Sonstiges
6PMTBT50.01-00 T50 mobile, Stecker für Superseal Anschluss, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (6PMT50.0502-19B) EXE / 6 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel T50 mobile Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (6PMT50.0502-19B) EXE / 610 KB
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (6PMT50.0502-19B) EXE / 613 KB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.7 LX Upgrade PMT50 EXE / 223 MB
V4.7 LX Upgrade PMT50 ZIP ZIP / 228 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Daten STP 6PMT50.0502-19B ZIP / 5 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
UN ECE-R10 PDF / 378 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo