5ACCBC01.0000-001

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 - 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0,7 g
EMC: Bridge and open deck
EAC Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Frontabdeckung eingefärbter dunkelgrauer Kunststoff (ähnlich Pantone 432C)
Material Kunststoff (PPE + PS)
Gewicht ca. 9 g
Materialnummer:
5ACCBC01.0000-001
Beschreibung:
APC3100 Tasterblende - Dunkelgrau
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 131 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo