5AC901.FF03-01

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Frontabdeckung eingefärbter dunkelgrauer Kunststoff (ähnlich Pantone 432C)
Material Kunststoff
Abmessungen
Breite 142 mm
Höhe 264 mm
Tiefe 14 mm
Gewicht ca. 145 g
Materialnummer:
5AC901.FF03-01
Beschreibung:
Frontklappe für APC910 3-Slot - Dunkelgrau
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.8 HW Upgrade (5AC901.BX03-01) EXE / 212 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo