0TB3104-7022

Feldklemme
Anmerkung Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 7,62 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 22 bis 10
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 6 mm²
eindrähtig 0,20 bis 6 mm²
feindrähtig 0,50 bis 6 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Anzugsmoment 0,5 bis 0,6 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 600 V
Nennstrom 31 A
Durchgangswiderstand ≤4,5 mΩ
Materialnummer:
0TB3104-7022
Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm², Beschriftung L1 L2 L3 PE
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 0TB3104-7022 ZIP / 195 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo